製品の公開
LK 525 MultiZone 2W SET - Compression fitting
LK

LK 525 MultiZone 2W SET - Compression fitting

Google翻訳”,

LK 525 MultiZoneは、1つまたは複数のゾーンを通る流れを制御する暖房システムに適用するための電動2方向ゾーンバルブです。ゾーンバルブはオン/オフ制御があり、大きな圧力差に耐えることができ、長い休憩後にストールするリスクを減らすことができる回転スライドを備えて設計されています。アクチュエータの上面には、どのポートが開いているか閉じているかを示すインジケータがあります。

ゾーンバルブは、バルブユニットの下にモーターを取り付けないでください。

停電が発生した場合、バルブコーンは現在の位置に留まります。電源を切ると、手動でバルブを設定できます。モーターを取り外し、スピンドルを選択した位置に回します。電源が復旧したら、バルブを元の位置に戻し、モーターを再度取り付けます。

モーターは一箇所にしか取り付けられないことに注意してください。

仕様
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 80 °C (90 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 1 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
    • Leakage: < 0.1% of Kvs at 100 kPa
    • Angle of rotation: 90°/360°
    • Media: Water - Glycol/Ethanol mixture max. 50%
    • Actuator: 7 VA, 230 VAC, 50 Hz
    • Operation time: 12 seconds (90°) 
    • Electrical connection: Fixed wire
    • Signal connector: Single pole SPST
    • Protection class: IP 44
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12164 CW614N
    • Material, slide/spindle: PPS Composite
    • Cable specification: Dimension 3 x 0,75 mm²
    • Wire colors: Blue, brown, black
    • External insulation: PVC
    • Approvals: CE (Actuator only)
技術仕様
  • Unique reflk_525_multizone_2w_SET_compression_fitting
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションZone Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC