製品の公開
LK 551 HydroKit HWC
LK

LK 551 HydroKit HWC

Google翻訳”,

LK 551 HydroKit HWCは、温水循環用のコンパクトなユニットです。
お湯の循環は、水道の蛇口ですぐに利用できるお湯を提供するので、お湯を待つ必要はありません。温水循環は、長い水道管のある建物で特に役立ちます。

LK 551 HydroKit HWCは、自己循環を防ぐために、ミキシングバルブ、クロス、接続キット、および3つのチェックバルブで構成されています。
ミキシングバルブには、冷水と温水の両方の供給を希望の温度に調整するサーモスタットがあります。バルブには、冷水の供給が終了した場合に、入ってくるお湯のために閉じる火傷防止機能があります。

仕様
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Operating temperature: Min. 35 °C/Max. 65 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Media 1: Water - Ethylene glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Propylene glycol mixture max. 50%
    • Media 3: Water - Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: G - male thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
    • Other data: Temperature stability ±3°C

技術仕様
  • Unique reflk_551_hydrokit_hwc
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションValves for Water Heating
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessory systems
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING