製品の公開
LK 816 ThermoKit E - Grundfos UPML 25-95
LK

LK 816 ThermoKit E - Grundfos UPML 25-95

Google翻訳”,

LK 816 ThermoKit E Ecoは、固形燃料ボイラーと貯蔵タンクを備えた暖房用途向けのローディンググループです。ローディンググループは、高い戻り温度と貯蔵タンク内の最適な温度成層を確保し、システムの効率を高めることを目的としています。ボイラーの寿命を延ばすタールと凝縮が防止されます。

LK 816 ThermoKit E Ecoは、低エネルギー循環ポンプ、LK 840 ThermoMixミキシングバルブ、最低戻り温度5°C〜99°Cに調整可能なLK 100 SmartComfort CTコントローラー、および簡素化する3つのボールバルブで構成されるユニットです。インストールとメンテナンス。商品番号181578および181579には、ミキシングバルブ用の断熱材が付属しています。

LK 816 ThermoKit E Ecoは、固形燃料ボイラーと貯蔵タンクの間の戻り回路に取り付けられています。グループは、循環ポンプのドライブシャフトを水平にした状態で取り付ける必要があります。ローディンググループはリバーシブルで、ボイラーの右または左への取り付けに簡単に適合させることができます。

ローディンググループは通常、メンテナンスを必要としません。インストールは定期的にチェックする必要があります。 3つのボールバルブのおかげで、サービスの必要が生じた場合に、システムを排水せずに任意の部品を交換できます。

仕様
    • Voltage: 230 VAC 50/60 Hz
    • Primary voltage, adapter: 100-240 VAC 50/60 Hz
    • Secondary voltage, adapter: 24 VDC 250 mA
    • Power consumption: 10-180 W depending on pump speed
    • LK 100 SmartComfort CT Electronic Controller, 3 VA
    • Max. boiler efficiency: Dependent on circulating pump
    • Return temperature: 5 °C - 99 °C
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 40 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Angle of rotation: Temperature Controller: 90°
    • Torque: Temperature Controller: 5 Nm
    • Max. flow: Dependent on circulating pump
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread
    • Circulating pumps: Grundfos UPML 25-95 180
    • Operation time: 140 sec.
    • Protection class: IP 40
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, insulation: Expanded Polypropylene EPP
技術仕様
  • Unique reflk_816_thermokit_e_grundfos_upml_25_95
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションLoading Units
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC