製品の公開
LK 820 ThermoVar® - Male thread
LK

LK 820 ThermoVar® - Male thread

Google翻訳”,

LK820ThermoVar®は、固体燃料/貯蔵タンクの設置用の3方向熱負荷バルブです。このバルブは、貯蔵タンク内の最適な温度成層とボイラーへの高い戻り温度の両方を確保することを目的としているため、システムの効率が向上します。ボイラーの寿命を延ばすタールと凝縮が防止されます。

LK820には断熱材を取り付けることができます。アクセサリの下を参照してください。詳細については、絶縁用の製品シートを参照してください。

バルブは任意の角度で取り付けることができます。 LK820ThermoVar®は、右手または左手での取り付けに簡単に適合させることができます。バルブは3つの異なる位置に取り付けることができます。

標準バージョンでは、バルブはポジションIIに取り付けることを目的としています。ポジションIへの設置に簡単に適合させることができます。ポジションIIIへの設置を目的としたバルブの配送については、当社の営業部門にお問い合わせください。

仕様
    • Opening temperature: 45 °C, 55 °C, 61 °C, 66 °C, 72 °C or 80 °C
    • Working temperature: (45 °C - 55 °C) Min. 5 °C/Max. 95 °C, (61 °C - 80 °C) Min. 5 °C/Max. 110 °C
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 50 kPa (0,5 bar)
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: EPDM
技術仕様
  • Unique reflk_820_thermovar_male_thread
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションThermic Valves & Check valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • MasterFormat 2014 コード25 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルIntegrated Automation
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC