製品の公開
LK 950 Valve Actuator
LK

LK 950 Valve Actuator

Google翻訳”,

LK950は一連のバルブアクチュエータです。モデルに応じて、アクチュエータは3ポイントSPDT出力または比例2(0)-10V出力のコントローラで操作できます。アクチュエータにはリミットスイッチが付いています。回転角は電気的に90°に制限されています。追加の補助調整可能スイッチをアクセサリとして注文できます。

アクチュエータは、バルブの下以外の任意の位置に取り付けることができます。アクチュエータは、ネジでバルブスピンドルに直接取り付けられています。回転防止ボルトがアクチュエータを所定の位置に保持します。必要に応じて、ハウジングカバーのボタンを時計回りに90°回してギアを外すことにより、アクチュエータを手動モードにすることができます。前面のハンドルを回すことで、アクチュエータを任意の位置に配置できるようになりました。位置はリバーシブルスケールで示されます。

LK950はほとんどのミキシングバルブに適合します。他のブランドのミキシングバルブ用の取り付けキットが利用可能です。取り付けキットの製品シートを参照してください。

仕様
    • Voltage: 230 VAC 50/60 Hz, 24 VAC 50/60 Hz, 24 VDC/AC 50/60 Hz
    • Power consumption: 1.5 - 3.5 W
    • Ambient temperature: Min. 0 °C/Max. 50 °C
    • Angle of rotation: 90°, electrically limited
    • Torque: 5/10 Nm
    • Operation time: 70/140/280 s
    • Direction of operation: Selectable
    • Position indication: Reversible scale
    • Manual override: Disengagement of gears
    • Electrical connection: Cable 1.5 m, 3 x 0.75 mm²
    • Protection type: IP 40
    • Protection class: II (Double Insulated), III (SELV)
    • Dimensioning: 1.5 - 3.5 VA
    • Approvals: CE
技術仕様
  • Unique reflk_950_valve_actuator
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションValve Actuators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-12
  • エディション1
関連
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類作動装置
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • MasterFormat 2014 コード40 05 57.23
  • MasterFormat 2014 タイトルElectric Motor Actuators
  • OmniClassNumber23-27 33 00
  • OmniClassタイトルValve Actuators
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC