製品の公開
LK HydronicGroup C/C 90 - LK 861 - Pump group with direct supply
LK

LK HydronicGroup C/C 90 - LK 861 - Pump group with direct supply

Google翻訳”,

LK HydronicGroupは、直接供給または混合供給が望ましい暖房システムに適した完全なポンプグループです。

LK HydronicGroupは、高効率の循環ポンプ、断熱材、壁取り付けブラケット、および温度計付きの2つのボールバルブで構成されています。混合供給が望まれるモデルには、三方混合バルブが含まれています。

2つ、オプションで3つのポンプグループ用のマニホールドがアクセサリとして利用できます。アクセサリとスペアパーツを参照してください。壁取り付けブラケットはマニホールドに含まれていません。別途注文する必要があります。アクセサリとスペアパーツを参照してください。

仕様
    • Voltage: 230 VAC 50/60 Hz
    • Power consumption: 10-75 W, depending on pump speed
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 100 °C
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 58 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Leakage: < 0,2% of Kvs at 100 kPa
      • Media 1:Wilo: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Media 2:Taco: Water - Glycol mixture max. 30%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Circulating pumps: Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9, Taco ES2C 15-70-130
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, insulation: Expanded Polypropylene EPP

技術仕様
  • Unique reflk_hydronicgroup_cc90_861_Pumpgroup_with_direct_supply
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションPump Groups
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC