製品の公開
ATIKA
ATIKA
ATIKA
ATIKA
ATIKA
    Llaza

    ATIKA

    Google翻訳”,

    Atika: テキスタイルカバー / 伸縮式張力パーゴラ

    アティカ

    LLAZAオブジェクトをRECASENSファブリックと併用することで、ユーザーは熱特性と視覚特性の計算を実行できます。RECASENS BIMマテリアルにホストされているプログラムにより、これらの計算をプロジェクト固有のニーズに合わせて調整することが可能です。

    エンドユーザーにとってのメリット

    • 都市空間とミニマリスト建築スタイルのための直線。
    • HORECA 施設の家族や顧客のための追加の居住スペース。
    • 高強度アルミニウムとスチールで作られています。
    • 隠しガイドサポートにより美観が向上します。
    • 均一かつ調整可能な LED 照明。
    • 投影長最大10mの大型モジュール。
    • 耐風性に優れています。
    • 強化された150 mmレールと120 x 3 mmの柱。
    • 耐風性に優れています。
    • 必要な大きさのスペースを作成できるモジュール性。
    • カバーにはモーターが標準装備されており、楽に開閉できます。

    プロの設置業者にとってのメリット

    • 調節可能な脚により、パーゴラを地面に対して水平にすることができ、時間と追加の調整作業を節約できます。
    • プロファイルの汎用性と最適化が向上します。
    • ガイドランナーの位置合わせにおける柔軟性と操作の容易さ。
    • 前柱と側柱に雨水排水を設けました。
    • 新しいファブリック ホルダー プロファイルにより、重量とパフォーマンスが最大限に最適化されます。
    • 正面および壁の間に設置でき、自立も可能です。
    • 最大幅5m、最大突出10mの大型モジュール。
    仕様
      • Maximum dimensions: up to 14,00 m of projection x 10,00 m of projection
      • Operation: motorised or automated
      • Mounting: wall or between walls or free standing
      • Lighting possibilities: integrated LED system on the entire length of the roof profile
      • Integrated dreinage system
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
    技術仕様
    • Unique refATIKA
    • コレクションセットCovers
    • コレクションTextile covers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2300
    • 幅(mm)14000
    • 奥行き(mm)10000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Canopy
    • UNSPSC30151902
    • Uniclass2015コードSs_25_50_45_10
    • Uniclass2015詳細Canopy systems
    • MasterFormat 2014 コード10 73 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCanopies
    • OmniClassNumber23-17 21 11 11
    • OmniClassタイトルProjecting Screens
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings