製品の公開
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
    Llaza

    MONOBLOC PLUS-400

    5つ星のうち4.34.3(14 レビュー)
    Google翻訳”,

    モノブロックプラス-400:モノブロックシステム付きカセットなしの格納式アーム付きオーニング

    大きなインストールのための大きなアイデア。

    LLAZAオブジェクトをRECASENSファブリックと一緒に使用することにより、ユーザーは熱的および視覚的特性の計算を実行できるようになります。 RECASENS BIM資料でホストされているプログラムのおかげで、これらの計算をプロジェクト固有のニーズに適合させることができます。

    エンドユーザーにとってのメリット

    • より長い幅に対して優れた耐久性を提供します。
    • 軽量フレームで最大4mのプロジェクションを提供します。
    • モノブロックオーニングのすべての簡単なインストールの利点。
    • 追加の腕を備えた単一の日よけで幅13メートル。

    プロのインストーラーにとってのメリット

    • 40 x 40 mmの正方形のバーに取り付けて、重量と労力の設置と分散を容易にします。
    • 壁と天井の押し出しサポートにより、強度と屈曲能力が向上します。
    • 日除けが引っ込められたときに正面から簡単に調整できる頑丈で抵抗力のあるシステムのおかげで、腕は常に整列しています。
    • 風や摩耗に対して安定しているため、耐久性のある調整システム。

    連絡先の詳細

    スペイン:prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    スペイン国外:export(at)llaza.com / +34 977 990 600


    仕様
      • Maximum dimensions: up to 13,00 m of width x 4,00 m of projection with 4 arms
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall or ceiling
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 1 up to 28 km/h
      • Durability: Class 3 / 10.000 maneuvers min.
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
      • Arms with integral laquering
    技術仕様
    • Unique refMONOBLOC-PLUS-400
    • コレクションセットAwnings
    • コレクションRetractable arms awnings - Without cassette
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-23
    • エディション1
    • 幅(mm)13000
    • 奥行き(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Awnings
    • UNSPSC30151901
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_05
    • Uniclass2015詳細Awnings
    • MasterFormat 2014 コード10 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAwnings
    • OmniClassNumber23-17 21 11 11 21
    • OmniClassタイトルPowered Awnings
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE