製品の公開
SPLENBOX-400
SPLENBOX-400
SPLENBOX-400
SPLENBOX-400
    Llaza

    SPLENBOX-400

    Google翻訳”,

    Splenbox-400: 格納式アーム付きカセットオーニング

    大きな可能性を秘めたカセット。

    LLAZA オブジェクトを RECASENS ファブリックと併用することで、ユーザーは熱特性と視覚特性の計算を実行できるようになります。 RECASENS BIM マテリアルでホストされているプログラムのおかげで、これらの計算をプロジェクト固有のニーズに適合させることができます。

    エンドユーザーにとってのメリット

    • 最先端のテクノロジーを組み合わせた高級感のある外観が特徴です。
    • 外側は 100% 金属で、プラスチック製のキャップはありません。
    • 最適なプロポーションにより、さまざまな設定に簡単に適応できます。
    • 滑らかな形状と角度を組み合わせたデザインは、自然界のさまざまな形からインスピレーションを得た外観を作り出しています。
    • フロントプロファイルと格納式アームに照明を装備可能。

    プロの設置業者のメリット

    • ラック システムにより傾斜を簡単に調整でき、プレート取り付けにより迅速かつ簡単に設置できます。

    連絡先の詳細

    スペイン: prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    スペイン国外:export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    仕様
      • Maximum dimensions: up to 6,00 m of width x 4,00 m of projection with 2 arms
      • Operation: motorised or automated
      • Mounting: wall or ceiling
      • Lighting possibilities: front profile and arms (Onyx Lux)
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 1 up to 28 km/h
      • Durability: Class 3 / 10.000 maneuvers min.
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
      • Arms with integral laquering
    技術仕様
    • Unique refSPLENBOX-400
    • コレクションセットAwnings
    • コレクションRetractable arms awnings - With cassette
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-23
    • エディション1
    • 幅(mm)6000
    • 奥行き(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Awnings
    • UNSPSC30151901
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_05
    • Uniclass2015詳細Awnings
    • MasterFormat 2014 コード10 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAwnings
    • OmniClassNumber23-17 21 11 11 21
    • OmniClassタイトルPowered Awnings
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE