製品の公開
High speed door 640NG
High speed door 640NG
    Loading Systems

    High speed door 640NG

    Google翻訳”,

    ローディング システムの高速ドア640NGは、内部および外部のさまざまな種類のアプリケーションに到達できるように設計された自己修復ロールアップ ドアで、交通の流れを可能にし、高い安全性を確保します。特別なスライド システムのおかげで、内部に硬い要素が入っていないカーテンがガイドから出てきて、ドアの操作中に衝撃があった場合にカーテン自体を保護し、1 サイクル後にカーテンを再挿入することができます。

    仕様
    • Maximum dimensions:
      W 8000 mm x H 8000 mm

      Speed:
      Max opening speed up to 2,5 m/s
      Closing speed 0,8 m/s adjustable

      Wind resistance:
      3000 x 3000 Class 4
      5000 x 5000 Class 3
      7000 x 7000 Class 2
      8000 x 8000 Class 1

      Structure:
      Not self-supporting

      Frame / motor cover hood:
      Standard: Galvanized Steel
      Optional: Powder coated Steel - Stainless Steel 441/ 316

      Curtain:
      Standard: PVC curtain 1300 gr/m², 6 W/m²K
      Optional: Insulated 7 mm, 3.3 W/m²K - Translucent 35/40% - FDA (white) - Antistatic

      Sliding system:
      Patented sliding system with high density
      Polyethylene self- lubricant equipped of
      sliding zipper directly on curtain.

      Control panel:
      Standard: Powder coated steel box IP54 (300 x 500 x 150 mm)
      Optional: Stainless Steel - PVC box IP65 (300 x 400 x 150 mm)
      Inverter system 50/60 Hz with absolute
      encoder
      Power supply 1-ph, 230V max 16A
      Power supply 3-ph, 400V max 10A
      Power supply 3-ph, 230V max 16A
      Star/Stop Button
      2 free contacts (door open/ closed/ allarme)
      Automatic/ Manual Interlocking between 2 doors
      IP rating for motor and control panel IP54

      Wiring:
      Plug and Play system IP65

    技術仕様
    • Unique refhigh-speed-door-640NG
    • コレクションセットIndustrial doors
    • コレクションHigh-Speed doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)8000
    • 幅(mm)8000
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_04
    • Uniclass2015詳細Automatic revolving doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 45 17
    • OmniClassタイトルRapid Opening Doors

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米