製品の公開
LED Dock light 12 VDC
LED Dock light 12 VDC
LED Dock light 12 VDC
    Loading Systems

    LED Dock light 12 VDC

    Google翻訳”,

    Loading Systems LED ドック ライト (12 V DC モデル)は、トラック トレーラーの全長を照らすために使用されます。 LED ドック ライトは、積み降ろし時の安全性を高めます。ドックライトはコントロールパネルに簡単に接続できます。光源の平均定格寿命は、ランプを交換することなく 50.000 時間です。電力はわずか 24 ワットです。つまり、ローディング システムの LED ドック ライトはエネルギー効率も高く、150 ワット ランプの白熱ドック ライトよりも84% エネルギーを節約できます。

    仕様
    • Our modular LED dock light (12 V DC version) delivers instant-on, bright and uniform light, easily illuminating the full length of truck trailers. With no filament to break, the LED head is also extremely durable and far more likely to survive an accidental impact.

      The dock light its arm is made from two robust profiles, which allow swinging the dock light in the required position.

      The Loading Systems LED dock light is supplied as a set including swing arm and wiring. The optional DIN-rail transformer is mounted and connected to the control panel of other Loading Systems products.

      Technical Specifications

      • Standards CE certified
      • Dimensions lamp (LxWxH) 76x110x181 mm
      • Dimensions swing arm (LxWxH) 1115x110x310 mm
      • Lifespan 50.000 hours
      • Power consumption 24 W
      • Numbers of LEDs 6
      • Power connection 12 VDC
      • Connection lamp AMP connector
      • Luminous flux 1500lm
      • Colour temperature 5000-7000 K
      • Protection class IP 68
      • Weight (complete set) 5 kg

      No rights may be derived from the BIM models.

    技術仕様
    • Unique refled-dock-light-12-vdc
    • コレクションセットLoading bay accessories
    • コレクションAll
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)315
    • 幅(mm)110
    • 奥行き(mm)1115
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明
    • UNSPSC名称Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC391016
    • MasterFormat 2014 コード11 13 26
    • MasterFormat 2014 タイトルLoading Dock Lights
    • OmniClassNumber23-23 23 00
    • OmniClassタイトルLoading Dock Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米