製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
lorencook/products/1e9106a5-1a39-4e46-bbee-6f8e66d33c5b
ホーム
カテゴリー
HVAC
機械式換気
Air Curtain
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Loren Cook Company
フォロー
Air Curtain
Google翻訳”,
原文を見る
COOKエアカーテンは、壁の開口部が温度、湿度、昆虫、臭い、または汚染物質の望ましくない移動を可能にする可能性のある場所に空気を移動させる効果的なバリアを提供します。 COOKエアカーテンは、従来の3フィートドアを介してオフィスやショップのアプリケーションに設置できるように設計および構築されています。両開きドアと、サービス、オーバーヘッド、スライディングウェアハウス、積み込みドックドアなどの大型ドア用に並べて設置できます。
ダウンロード
仕様
仕様
Housing Material: Aluminum Industry Standards: ISO 9001, UL 705, cUL 705 Manufacturer Product Line: Air Curtain Maximum CFM: 1033 CFM-3234 CFM Overall Height: 13-3/8" Overall Length: 38-5/16" Overall Width: 14" Region: North America Voltage: 115 V
技術仕様
技術仕様
Unique ref
aircurtain
コレクションセット
Air Condition Equipment
コレクション
Air Curtain
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2014-04-01
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.lorencook.com/aircurtain.asp
インストール手順
http://www.lorencook.com/PDFs/IOMs/Air_Curtain.pdf
技術説明
http://www.lorencook.com/pdfs/specs/AIR-CURT.pdf
関連
関連
主なマテリアル
アルミニウム
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
HVAC - 機械式換気
UNSPSC名称
Air circulation and parts and accessories
UNSPSC
401016
Uniclass2015コード
Pr_70_60_36_02
Uniclass2015詳細
Air curtains
MasterFormat 2014 コード
23 34 33
MasterFormat 2014 タイトル
Air Curtains
OmniClassNumber
23-33 31 11
OmniClassタイトル
Air Curtains
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
CaptiveAire
Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series
3.3
(
16
)
ダウンロード
Faro Barcelona
ANDROS XXL Black fan with DC motor
ダウンロード
Faro Barcelona
MARINE M White ceiling fan IP44
ダウンロード
Faro Barcelona
JUST FAN M White fan
ダウンロード
Faro Barcelona
MARINE M Brown ceiling fan IP44
ダウンロード
Loren Cook Company
Roof Exhaust Fan
4.0
(
7
)
ダウンロード