製品の公開
(ACL3) Advantage Continuous Linear
LSI Industries

(ACL3) Advantage Continuous Linear

Google翻訳”,

Advantage Continuous Linear (ACL3) は、あらゆる商業プロジェクトに多大な価値を提供する仕様グレードのリニア プラットフォームです。ACL3 は、直接照明と間接照明の両方のオプションを備えたシームレスな連続実行を提供し、あらゆるアプリケーションでグレアを制御します。90 度の照明付きコーナー オプションは、会議室、オープン オフィス、受付エリアの完全な長方形を完成させるのに役立ちます。

超高演色評価数 (CRI 最低 90) により、空間内の物体の色がリアルに再現されます。ACL3 は、米国とカナダの両方で使用できる 120 ~ 347 V の真のユニバーサル入力電圧で提供されます。

ACL3 では、コード準拠とエネルギー節約の両方を実現するさまざまな制御オプションが提供されています。サードパーティ制御 (3PC) 統合は、LSI 照明器具を他のメーカーの制御プラットフォームで使用できる場合にさらなる柔軟性を提供するために LSI が提供する独自の機能です。

追加のルーメン パッケージと仕上げもご利用いただけます。ショップ図面または価格情報については、LSI カスタマー サービスまたは見積もりにお問い合わせください。

技術仕様
  • Unique refadvantagecontinuouslinear
  • コレクションセットIndoor Lighting
  • コレクションArchitectural Linear
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - リニアライト
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ