製品の公開
(AUL) Aureus™ Interior High Bay
LSI Industries

(AUL) Aureus™ Interior High Bay

Google翻訳”,

LSIのLEDAureusは、水平および垂直方向の均一性、グレア制御、および視覚的な快適さを提供する対称分布を備えた優れた周囲照明を提供します。これは、250W〜400WのHIDフィクスチャ(1対1)の代わりとなるように設計されています。複数の取り付けオプションとハウジングの仕上げ色により、Aureusは、商業、小売、レストラン、およびコンビニエンスストアのアプリケーションで使用するための魅力的なオプションになっています。

  • 丸い押し出しアルミニウムハウジング
  • 15489から23923の範囲のルーメン出力
  • 22インチの浅いアクリルプリズム屈折望遠鏡(透明またはつや消し)–オープン、円錐プリズム、またはフラットクリアアクリルレンズ。
  • クールホワイト、ニュートラルホワイト、ウォームホワイトの色温度
  • インストールが簡単
  • 実質的にメンテナンスフリー
  • 5年間の限定保証


その他のフィクスチャドキュメントおよび公開されたレポートについては、製品サイトにアクセスしてください。

技術仕様
  • Unique reflsi-aul_ind_high_bay
  • コレクションセットIndoor Lighting
  • コレクションHigh Bay
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-15
  • エディション1
  • 高さ(inch)17.68
  • 幅(inch)22.42
  • 奥行き(inch)22.42
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)30
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring