製品の公開
(ENM4) Enterprise – Area Light
LSI Industries

(ENM4) Enterprise – Area Light

Google翻訳”,

LSIの高性能LED光学システムを搭載したEnterpriseは、通路、通路エリア、キャンパスサイトを照らすように設計されています。そのモダンな外観は、サイトの現代的な建築デザイン要素を補完します。これらの器具は、既存のHIDと比較して、改善された測光性能を提供し、エネルギー使用量を最大80%節約します。

その他のフィクスチャドキュメントおよび公開されたレポートについては、製品サイトにアクセスしてください。

技術仕様
  • Unique reflsi-enm4-SA
  • コレクションセットOutdoor Lighting
  • コレクションArea Lights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)31.19
  • 幅(inch)25.25
  • 奥行き(inch)25.25
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)64
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 23
  • MasterFormat 2014 タイトルArea Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring