製品の公開
THON 2L Grey wall lamp
THON 2L Grey wall lamp
THON 2L Grey wall lamp
    Faro Barcelona

    THON 2L Grey wall lamp

    5つ星のうち3.93.9(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    THON は、屋外照明用の LED 技術を採用した現代的なスタイルの壁照明器具で、オパールガラス拡散板を備えた射出成形アルミニウムで作られています。この LED 壁照明は、下部と上部にビームがあり、庭園やテラスの装飾照明に最適です。この照明器具は IP55 を備えており、雨や固形物に対して高い保護性能を発揮します。
    仕様
    • Reference: 70284

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183988

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1092369

      Fixing: Wall

      Series: 7043

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00128

      IP: 55

      IK: 06

      Power max.(W): 2x15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 2x769lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 18°

      Total height: 300

      Length: 140

      Depth: 175

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 190

      Length individual box (MM): 150

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00912

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3,366

      PCS: 78

      Net weight consolidated item: 3,164

    技術仕様
    • Unique ref70284_-_thon-2-led-grey-wall-lamp
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL