製品の公開
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Wall Mt
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Wall Mt
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Wall Mt
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Wall Mt
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Wall Mt
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Wall Mt
    LSI Industries

    (LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Wall Mt

    Google翻訳”,

    LiniArc® Wet Location (LAW2) は、IP66 等級の建築グレード照明器具で、屋内外の幅広い用途に設計されています。すっきりとしたデザインと比類のない性能(最大128LPW)を備えたLAW2は、屋内の直線照明を屋外まで延長します。工場で密封された設計により、埃や虫の侵入を防ぎ、設置者とお客様双方に安心を提供します。壁面、マリオン、埋め込み、表面、吊り下げなど、様々な取り付け方法をご用意しています。

    一般的な用途には、歩道、軒裏、通路、銀行、クイックサービスレストラン、食料品店、コンビニエンスストア、ホテル、自動車販売店などがありますが、これらに限定されません。

    LAW2は、高品質の素材を使用し、高純度の押し出しアルミニウムハウジングを採用することで耐腐食性を高めています。また、耐衝撃性と耐紫外線性に優れたポリマーレンズを採用しています。さらに、耐破壊性ハードウェアが安全性とセキュリティを強化しています。動作温度範囲は-40°F(-40°C)から122°F(122°C)で、LAW2照明器具は過酷な環境条件にも耐えられるように設計されています。

    LAW2は、長さ1フィートから8フィートまで、直射、間接、または直射・間接照明の3タイプからお選びいただけます。ドロップレンズ構成により、最大8%のアップライト効果が得られ、LiniArcの建築美をさらに高めます。洞窟効果の軽減にも役立ちます。複数の配光パターンが用意されており、光害(暗い空)を最小限に抑え、必要なエリアに確実に光を当てることができます。寒冷地用一体型またはリモート緊急用バッテリーバックアップオプションもご用意しています。

    スタンドアロンまたはネットワーク接続オプションを含む、様々な照明制御オプションをご用意しています。標準仕上げは、ホワイト、ブラック、ブロンズ、メタリックシルバー、グラファイト、プラチナからお選びいただけます。

    サードパーティのコントロール統合 (注文ガイドの 3PC)、またはカスタムの長さ、ルーメン パッケージ、仕上げの詳細については、工場にお問い合わせください。

    LiniArc® は米国で製造されており、BAA または BABA コンプライアンスの適用要件を満たしています。

    仕様
    • Features & Specifications

      Wet location (IP66) Architectural Linear

      Ultra-Efficient Performance & Clean Aesthetics

      Recessed, Suspended, Wall, Mullion and Surface Mounting

      Wall Wash, Forward Throw or Wall Graze (Narrow) Distribution

      Max Lumens : 22,000

      Min Lumens : 700

      Life Safety Features : Battery Backup, Remote Battery Backup, Integral Cold Weather Battery Backup

      Sensors : AirLink Blue, Standalone Motion/Photocell, 3rd Party Controls

      Color Temperatures : 2700,3000,3500,4000,5000

    技術仕様
    • Unique reflsi-law2-liniarc-wet-location-outdoorwallmt
    • コレクションセットOutdoor Lighting
    • コレクションWall Mount Exterior
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-31
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures