洗練されたアーキテクチャのSDLは、インストールの時間と費用を節約するエントリ機能が少なすぎるように設計されています。業界のLEDテクノロジーを最適化するSDLシリーズは、厳しいエネルギー要件を満たす比類のないパフォーマンスと効率を提供します。つや消しレンズは、3000K、3500K、4000K、5000Kの色温度を提供する高い垂直照明を提供します。革新的なプログラム可能なドライバーは、拡張ルーメンパッケージを提供し、1%までの0〜10V調光を標準装備しています。妥協のない美学で設計された高性能ランプは、商業、工業、小売、住宅の用途に最適です。
SDLは、SDLモデルで最大147 Lpw、Sモデルで最大159 Lpwの最適化されたパフォーマンスと効率、標準のユニバーサル電圧(120-277V)ドライバー、および0〜10Vで1%に調光します。また、特徴:柔軟な設置のためのアクセサリーの選択を備えた表面、チェーンおよびペンダントマウント。 2'、4'、および8'の製品構成で利用可能な、SDLには、連続列用のオプションの工場で取り付けられた配線済みプラグインアセンブリがあり、5年間の限定保証が付いています。
その他のフィクスチャのダウンロードと公開されたレポートについては、製品ページにアクセスしてください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |
メキシコ |