製品の公開
(LXC2) Linear High Output Lighting-Commercial Linear
LSI Industries

(LXC2) Linear High Output Lighting-Commercial Linear

Google翻訳”,

LSIのLEDリニアディスプレイライトまたはストリップライトをお選びいただき、商品を美しく演出しましょう。明るく分散したLEDライトが、きらめきと奥行き感を演出し、蛍光灯特有の「平坦」な印象を払拭します。簡単な調整で、最適な照射角を演出できます。ディスプレイケース、アクセント、キャビネット下、棚の照明に最適です。暖色系またはニュートラルカラーをお選びいただき、展示商品の魅力を最大限に引き出しましょう。

LSIのLEDリニアディスプレイまたはストリップライトを使用することで、蛍光灯と比較して最大50%の消費電力を削減できます。設置場所の周囲温度にもよりますが、10万時間以上の寿命を誇ります(詳細はLEDのホームページをご覧ください)。設置が簡単で、改修にも新築にも最適です。メンテナンスはほぼ不要で、5年間の保証が付いています。

仕様
  • Features & Specifications

    Max Lumens : 7,000

    Color Temperatures : 3500,4000,5000

技術仕様
  • Unique reflsi-lxc2-linear-high-output-linear
  • コレクションセットIndoor Lighting
  • コレクションCommercial Linear
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - リニアライト
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures