製品を公開する
(LXW2) Linear Sign/Wall Washer
LSI Industries

(LXW2) Linear Sign/Wall Washer

Google翻訳,

LEDに後付けして、今日から節約を始めましょう!

LXW2は、照明グラフィックスや壁の洗浄に最適な高出力の装飾ランプです。 LXW2は、天井または壁のいずれかに取り付けることができます。角度調整が簡単なため、器具を最適な照明に向けることができます。小さな丸いプロファイルは、マウントすると事実上消えます。

蛍光溶液と比較して、エネルギーを最大50%削減します。実質的にメンテナンスフリーのLXW2は、最大100,000時間の期待寿命と、5年間の保証が付いています。

その他のフィクスチャのダウンロードと公開されたレポートについては、製品ページにアクセスしてください。

技術仕様
  • 固有参照番号lsi-lxw2
  • 製品ファミリIndoor Lighting
  • 製品グループCommercial Linear
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-15
  • 版番号1
関連
  • 主要素材プラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)35
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - リニアライト
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルSpecial Purpose Lighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD5020
  • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ