製品の公開
(OPS-PT) Opulence - Decorative Post Top
LSI Industries

(OPS-PT) Opulence - Decorative Post Top

Google翻訳”,

オピュレンス シリーズ ポスト トップは、外径 2 3/8 インチから 3 インチのほぞに直接取り付けられるスタイリッシュなツイン キャスト アルミニウム アームとベースを備えています。オプションのフラッシュ マウント アダプターを使用して、4 インチの丸棒に事実上シームレスに取り付けます。装飾用およびスパン アルミニウム製ベース カバー、ベースが一致する現代的なテーパー ポール、ツイン アーム ポスト トップ、およびウォール マウント ブラケットが用意されています。コンパニオン照明器具バージョンは、サイドアーム/ポール、壁、ペンダント、および表面/直接取り付けにも利用できます。

高密度の LED アレイを備えた大口径レンズを特徴とする Opulence は、高効率 LED と真の IES 分布によりクラス最高の性能を提供します。視覚的な快適性を高めるために、オプションの拡散レンズを利用できます。 LSIの8つの標準塗装仕上げとカスタムカラーで利用できます。

技術仕様
  • Unique reflsi-ops-pt
  • コレクションセットOutdoor Lighting
  • コレクションDecorative & Post Top
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-22
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.07
  • 幅(inch)20.62
  • 奥行き(inch)20.62
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルシリコン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 23
  • MasterFormat 2014 タイトルArea Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米