製品の公開
Lumo wall
Lumo wall
    ZERO

    Lumo wall

    Google翻訳”,

    仕上げ

    ブラック RAL 9005 で塗装されたダイキャスト アルミニウム。プリズム状アクリルのディフューザー。
    他の色もご要望に応じて承ります。

    LED 情報:

    システム電力: 10W。照明器具光束 660LM。 CCT3000K。
    SDCM 3. CRI 90. L70/50000H。
    ご要望に応じて 2700K、4000K で納品可能です。

    インストール:

    壁に。

    繋がり:

    端子台 5x、2.5mm2。

    IK10

    デザイン:

    トーマス・バーンストランド 2023。

    技術仕様
    • Unique reflumo-wall
    • コレクションセットLumo
    • コレクションWall
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)253
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 正味重量(kg)4.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)
    5つ星のうち4.5 4.5 (60)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)