製品の公開
(XPG4) Parking Garage Fixture
LSI Industries

(XPG4) Parking Garage Fixture

Google翻訳”,

パフォーマンスの選択肢が満載された LSI の XPG4 駐車ガレージ器具は、垂直照明、完全カットオフ、低グレアによる均一な照明を提供し、ドライバーと歩行者に最大限の「視認性」をもたらします。さらに、LED はセキュリティおよび監視ビデオカメラと非常にうまく連携し、さらに大きな安全感を生み出します。 XPG4 器具には、エネルギー、設置、メンテナンスのコストを節約するための多くの機能が含まれています。 XPG4 の予想寿命は、設置場所の周囲温度に応じて、少なくとも 60,000 ~ 100,000 時間です。ユニバーサル クイック マウンティング プレートにより、簡単な取り付けと正確な位置合わせが保証されます。ポリカーボネート製のバンダル シールドとバード ガードのアクセサリも用意されています。

技術仕様
  • Unique reflsi-out-pkg-gar-xpg4
  • コレクションセットOutdoor Lighting
  • コレクションGarage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-16
  • エディション1
  • 高さ(inch)5.5
  • 幅(inch)16.5
  • 奥行き(inch)16.5
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)19
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 16
  • MasterFormat 2014 タイトルParking Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米