洗練された建築のSは、設置にかかる時間と費用を節約するエントリ機能が少なすぎるように設計されています。業界のLEDテクノロジーを最適化するSシリーズは、厳しいエネルギー要件を満たす比類のないパフォーマンスと効率を提供します。 3000K、3500K、4000K、5000Kの色温度を提供します。革新的なプログラム可能なドライバーは、拡張ルーメンパッケージを提供し、1%までの0〜10V調光を標準装備しています。妥協のない美学で設計された高性能ランプは、商業、工業、小売、住宅の用途に最適です。
その他のフィクスチャドキュメントおよび公開されたレポートについては、製品サイトにアクセスしてください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |
メキシコ |