製品の公開
(WPSLS) Slim Wall Packs
LSI Industries

(WPSLS) Slim Wall Packs

Google翻訳”,

スリムウォールライトシリーズは、魅力的な建築スタイルを備えたスリムで目立たないデザインです。素早く簡単な取り付けシステムは、漏れを防ぐために下部にヒンジで固定されています。 LEDの配置と取り付け位置により、グレアのない設計になります。

WPSLSには、最大の光出力を実現するために、透明な強化ガラスの背後に高性能チップオンボード(COB)LEDがあります。その高性能ドライバーは、過電圧、低電圧、短絡、および過熱保護を備えています。垂直フィンはヒートシンクとして機能し、ほこりや破片の蓄積に抵抗します。特許出願中のサーマルスタッキング熱除去テクノロジーは、ハウジング内から熱を抽出し、LEDや一体型コンポーネントから遠ざけます。

この製品には5年間の保証が付いています。

その他のフィクスチャドキュメントおよび公開されたレポートについては、製品サイトにアクセスしてください。

技術仕様
  • Unique reflsi-wpsls
  • コレクションセットOutdoor Lighting
  • コレクションWall Mount Exterior
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)7.65
  • 幅(inch)6
  • 奥行き(inch)4
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)3.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC000346
  • ETIM 名Building site lighting luminaire
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米