製品の公開
L7 door system
L7 door system
L7 door system
L7 door system
L7 door system
L7 door system
    Lualdi

    L7 door system

    5つ星のうち4.64.6(15 レビュー)
    Google翻訳”,

    説明

    L7 Scorrevoleの内部ドアは、アルミニウムの軽さとガラスの明るさの完璧な融合です。ピエロ・リッソーニの独占的なデザインとルアルディのバックグラウンドと製造の専門知識から生まれたこのスライディングシステムは、コンセプト、素材、テクノロジーの現代的なドアであり、美学のためのクラシックなドアです。

    L7 Scorrevoleデザインのドアは、そのクリアで本質的なラインが特徴で、光、ガラスの透明度、金属の洗練されたエレガンスで遊ぶ仕上げの選択のおかげで、非常に異なるスタイルの屋内設定を提供するのに最適です。

    L7のスライディングバージョンは、住居と職場の両方の設定を定義するように調整された完璧なソリューションを作成します。フレームの光沢のあるラインによって点在し、ガラスの表面は美しい色合いと色合いで照らされています

    仕様
    • Specifications

      System of 41 mm thick fixed and sliding doors and made to measure aluminum profile. The mirrored glass doors are made of safety glass. The system includes the floor sliding guide, single or double rail and soft-closing system. It is possible to choose the subframe for the recessed rail for fitting in solid or plasterboard walls.

      RAIL in "6060" extruded aluminum and available in natural, brushed brill, bronze, matte white or matte black finish, with section of 50-107 x 66 cm and weight of 2.523-4.731 kg/lm.

      PROFILE of the sliding doors with section of 41 X 23 mm, weight 0.797 kg/lm available in aluminum with a natural, brushed brill, bronze, matte white or matte black finish. Featuring 6 mm monolithic glass, and a choice of finishes. The hanging system for the sliding doors includes two heavy duty sliders with a concealed track adjustment system.

      Maximum dimensions: 140 x 300 cm per panel

    技術仕様
    • Unique refl7-system
    • コレクションセットSliding system and pivot glass doors
    • コレクションL7
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 32 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Glass Doors
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (40)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.9 4.9 (12)
    5つ星のうち4.3 4.3 (31)