製品の公開
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8

    Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8

    Google翻訳”,
    • シリンダーの長さは12インチから96インチまで • 最大5200ルーメンのダウンライトオプション • ダウンライト用の3つのビームスプレッド • DMX制御付きRGB+Wオプション
    仕様

    • Diameter: 2", 4", 6" & 8”

      Output: 93 LPW

      Lens: White acrylic; 12” to 96” (nominal)

      Top/Bottom/End Cap : Aluminum

      Mounting (VER): Cable, rigid stem, or surface

      Mounting (HOR): Pendant

      Driver: Inside canopy, remote, or inside tube (6", 8" only)

      Weight: 2 lb/linear ft

      Certification: UL listed for damp location use

      Warranty: 5-year limited warranty

      Photometry: Third-party photometric report and IES files on the website

    技術仕様
    • Unique reflc2-8
    • コレクションセットStandard Lighting Products
    • コレクションLUMINOUS CYLINDERS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国