米国で製造されるLuna Decking Hidden Fixing 5/4×4 ホワイトアッシュは、高性能な屋外スペース向けに設計された、化学薬品不使用の熱処理加工を施したプレミアムデッキボードです。この持続可能な素材は、時代を超越した美しさと卓越した強度と耐久性を兼ね備えており、あらゆる気候や過酷な用途に最適です。
ホワイトアッシュは、その優れた天然の強度と硬度で知られており、最も過酷な環境下でも長期間の性能を発揮します。洗練された木目と豊かな色合いが、洗練されたデッキ面を演出し、あらゆる屋外空間を格上げします。屋外でそのまま放置しておくと、耐久性を保ちながら、徐々に優美なシルバーグレーの古色を帯びていきます。Konekto Nデッキコネクターと組み合わせることで、Hidden Fixingプロファイルは、ネジ頭が目立たないすっきりとしたシームレスな仕上がりを実現し、デッキの洗練された外観をさらに高めます。寸法安定性と反りに強いLuna Deckingは、メンテナンスを最小限に抑え、モダンな屋外デザインに実用的かつ長寿命なソリューションを提供します。
25年の経験に基づく熱処理加工
25年以上にわたる木材熱処理改質の専門知識を持つLunawoodは、現代の建築とデザインのための持続可能な化学薬品不使用の木材製品を製造しています。Lunawoodの熱処理改質プロセスは、寸法安定性、耐久性、耐腐朽性を向上させることで、木材の技術的特性を永続的に向上させます。木材の水分含有量は4~7%にまで低減されるため、軽量で安定性が高く、要求の厳しいデザインにも適した素材となります。
対応地域
| 南アメリカ | 北米 |
|---|---|
アルゼンチン | アメリカ合衆国 |
ウルグアイ | カナダ |
コロンビア | グリーンランド |
チリ | パナマ |
ブラジル | メキシコ |