製品の公開
Luna UTS 1x5 Thermowood Cladding
Luna UTS 1x5 Thermowood Cladding
Luna UTS 1x5 Thermowood Cladding
    Lunawood

    Luna UTS 1x5 Thermowood Cladding

    Google翻訳”,

    Luna UTS 1x5 は、伝統的なさねはぎ形状と鋭いエッジが特徴で、パネル間に独特の影のラインを生み出す、化学薬品を使わない高級 ThermoWood® クラッディングです。このクラッディングは、寸法安定性があり、メンテナンスの手間がかからず、あらゆる気候のファサードに適しています。再生可能な認定北欧産パイン材を使用してフィンランドで作られた Luna UTS は、あらゆる気候条件に適した持続可能で健康的な選択肢です。屋外に放置しておくと、時間の経過とともに美しい自然なグレーの緑青が現れます。

    特許取得済みのThermoWood®プロセス

    ルナウッドの商標である ThermoWood® 製品は、20 年以上の経験を駆使し、独立した第三者機関の監督下で特許を取得し毎年監査されるプロセスを使用して製造されています。完全に化学薬品を使わない ThermoWood® プロセスは、木材の技術的特性を永久的に強化し、あらゆる気候における木材の耐腐食性、安定性、耐久性を大幅に向上させます。木材の水分含有量は 4~7% に減少し、ルナウッド製品はより軽量で非常に安定しています。さらに、このプロセスにより木材から糖分が除去されるため、ルナウッドは樹脂を完全に含みません。

    Lunawood ThermoWood® 製品は、製造プロセス中に排出される炭素の最大 5 倍を貯蔵し、今後数十年にわたって重要な炭素貯蔵を実現します。

    (*ルナウッド環境製品宣言(EPD))

    仕様
    • Panel Type: Tongue-grooved Dimensions: 0.75 x 4.6 in. (19x117 mm) Species: Thermally modified Nordic pine Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Smooth, planed surface with visible wood grain and knots Installation: Screws or Nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    技術仕様
    • Unique refluna-uts-1x5-thermowood-cladding
    • コレクションセットCladding
    • コレクションLunawood Nordic Collection
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-02-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)0.75
    • 幅(inch)4.6
    関連
    • 主なマテリアル熱変性木材
    • 副マテリアル木
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

    対応地域

    南アメリカ 北米
    アルゼンチン
    アメリカ合衆国
    ウルグアイ
    カナダ
    コロンビア
    グリーンランド
    チリ
    パナマ
    ブラジル
    メキシコ