製品の公開
Luna Triple HN 5/4x6 White Ash Cladding
Luna Triple HN 5/4x6 White Ash Cladding
Luna Triple HN 5/4x6 White Ash Cladding
    Lunawood

    Luna Triple HN 5/4x6 White Ash Cladding

    Google翻訳”,

    ルナ・トリプルHN 5/4×6 ホワイトアッシュは、ファサード、内装、その他の装飾面に最適な、化学薬品不使用の熱処理加工を施したプレミアム3Dクラッディング材です。溝のあるプロファイルとアッシュ材の美しい自然な外観が組み合わさり、洗練されたバテン風の表面を生み出します。

    ホワイトアッシュは、その優れた天然の強度と硬度で知られ、あらゆる気候において並外れた耐久性と長持ちする美しさを提供します。米国で責任ある方法で調達されたホワイトアッシュを伐採・加工したルナトリプルは、アッシュの時代を超越した美しさとルナウッドの熱処理加工の専門知識を融合しています。熱処理加工されたアッシュは、上品な木目と均一な濃い茶色で、透明感のある外観です。屋外に放置すると、耐久性を保ちながら、徐々に表面は優美なシルバーグレーの緑青を帯びてきます。隠し釘プロファイルにより、ネジ頭が目立たずにパネルを設置できるため、きれいでシームレスな仕上がりが保証されます。安定性と耐候性により、ルナトリプルはメンテナンスが最小限で済み、実用的で長持ちするモダンなデザインの選択肢となります。

    25年の経験に基づく熱処理加工

    25年以上にわたる木材熱処理改質の専門知識を持つLunawoodは、現代の建築とデザインのための持続可能な化学薬品不使用の木材製品を製造しています。Lunawoodの熱処理改質プロセスは、寸法安定性、耐久性、耐腐朽性を向上させることで、木材の技術的特性を永続的に向上させます。木材の水分含有量は4~7%にまで低減されるため、軽量で安定性が高く、要求の厳しいデザインにも適した素材となります。

    仕様
    • Panel Type: Tongue-groove

      Dimensions: 1.02 x 5.5 in. (26x139.7 mm)

      Species: Thermally modified Ash

      Use: Exterior, Interior

      Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay)

      Texture: Clear, planed surface

      Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)

    技術仕様
    • Unique refluna-triple-hn-5-4x6-white-ash
    • コレクションセットCladding
    • コレクションLunawood North America Collection
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-09-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)1.02
    • 幅(inch)5.5
    関連
    • 主なマテリアル熱変性木材
    • 副マテリアル灰
    • 設計国フィンランド
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

    対応地域

    南アメリカ 北米
    アルゼンチン
    アメリカ合衆国
    ウルグアイ
    カナダ
    コロンビア
    グリーンランド
    チリ
    パナマ
    ブラジル
    メキシコ