製品の公開
Luna Triple HN 6/4x6 Yellow Poplar Cladding
Luna Triple HN 6/4x6 Yellow Poplar Cladding
Luna Triple HN 6/4x6 Yellow Poplar Cladding
    Lunawood

    Luna Triple HN 6/4x6 Yellow Poplar Cladding

    Google翻訳”,

    ルナ・トリプルHN 6/4×6 イエローポプラは、ファサード、内装、装飾面に最適な、化学薬品不使用の熱処理加工を施したプレミアム3Dクラッディング材です。溝付きのプロファイルとポプラの美しい自然な風合いが相まって、洗練されたバテン風の表面を生み出します。

    イエローポプラは、抜群の寸法安定性、軽量構造、そして加工のしやすさで知られ、幅広い用途に使える汎用性と実用性を兼ね備えています。米国で責任ある方法で調達されたイエローポプラを伐採・加工したルナトリプルは、ポプラ本来の永遠の美しさとルナウッドの熱処理加工の専門知識が融合しています。熱処理加工されたイエローポプラは、豊かで均一な色合いと繊細な木目が特徴で、時折見られる小さな節が表面に自然な風合いを添えます。屋外に放置しておくと、耐久性を保ちながら徐々に美しいシルバーグレーの古色を帯びてきます。隠し釘構造により、ネジ頭が目立たずパネルを設置できるため、すっきりとしたシームレスな仕上がりが保証されます。安定性と耐候性に優れたルナトリプルは、メンテナンスが最小限で済むため、実用的で長持ちするモダンなデザインに最適です。


    25年の経験に基づく熱処理加工

    25年以上にわたる木材熱処理改質の専門知識を持つLunawoodは、現代の建築とデザインのための持続可能な化学薬品不使用の木材製品を製造しています。Lunawoodの熱処理改質プロセスは、寸法安定性、耐久性、耐腐朽性を向上させることで、木材の技術的特性を永続的に向上させます。木材の水分含有量は4~7%にまで低減されるため、軽量で安定性が高く、要求の厳しいデザインにも適した素材となります。

    仕様
    • Panel Type: Tongue-groove

      Dimensions: 1.25 x 5.5 in. (26x139.7 mm)

      Species: Thermally modified Poplar

      Use: Exterior, Interior

      Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay)

      Texture: Clear, planed surface

      Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)

    技術仕様
    • Unique refluna-triple-hn-6-4x6-yellow-poplar-cladding
    • コレクションセットCladding
    • コレクションLunawood North America Collection
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-09-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)1.25
    • 幅(inch)5.5
    関連
    • 主なマテリアル熱変性木材
    • 副マテリアルThermowood
    • 設計国フィンランド
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

    対応地域

    南アメリカ 北米
    アルゼンチン
    アメリカ合衆国
    ウルグアイ
    カナダ
    コロンビア
    グリーンランド
    チリ
    パナマ
    ブラジル
    メキシコ