製品の公開
Utvendige 80/65 mm persienner
Utvendige 80/65 mm persienner
Utvendige 80/65 mm persienner
    Lunex

    Utvendige 80/65 mm persienner

    5つ星のうち4.04.0(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    ガイドレールをガイドするLunexC-80外部ブラインドとC字型のスラット(幅80 mm)は、太陽光線の最大85%を遮光できる、エレガントで高機能な遮光装置の設計です。内部の過熱。ガイド部分のシーリングもブラインドのサイレント操作に貢献します。ガイドレールにガイド付きの外部ブラインドは、強風に対してより耐性があり、ワイヤーガイド付きのブラインドよりもノイズが少ないです。ブラインドはクランクハンドルまたは電気モーターによって制御されます。自動太陽/風制御に接続することで、より便利になります。私たちは19色のスラットを提供し、70 m2を超える表面の注文には、選択した任意の色のスラットを提供します。 1つのコントロールにさらに多くのブラインドを接続することが可能です。ただし、モーターがアセンブリの中央に配置されている場合、1つのコントロールに対して最大3つのブラインドがあります。モーターの両側に最大5つのベアリング(回転メカニズム)が存在する可能性があるという追加の規則も遵守する必要があります。
    技術仕様
    • Unique refpersienner
    • コレクションセットExternal sunshading
    • コレクションVenetian blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-12-03
    • エディション2
    • 高さ(Mm)4000
    • 幅(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国チェコ共和国
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド