製品の公開
Screenline 90
Lunex

Screenline 90

Google翻訳”,
アプリケーション:Lunex SL90は、効果的な日よけが必要な場所ならどこでも使用できます。 Lunex SL90は、不要なまぶしさを効果的に遮断するだけでなく、自然光の要件も満たしています。製品の説明:すべての目に見える外側のプロファイルは、腐食に耐えるために陽極酸化または粉末コーティングされた高品質の押し出しアルミニウムで作られています。標準色は陽極酸化処理(RAL 9006シルバーグレーと同様)またはRAL9010ホワイトです。他のすべての標準RALカラーは追加料金で利用できます。 SL90にはフェラーリソルティスが推奨されるファブリックですが、他のファブリックもご要望に応じてご利用いただけます。操作:Lunex SL90は、スイッチ、リモート、および/または完全に自動化されたソーラー/風力システムによって操作されるハンドクランクまたは電気モータードライブによって操作できます。サイズ:SL90は、幅4000 mm、高さ3500mmまでのすべてのサイズで作成できます。モーター付きの最小幅は700mmです。使用、耐久性、メンテナンス:SL90は、メンテナンスコストが高いことが多いベネチアンブラインドとは異なり、可動部品がほとんど含まれていないため、メンテナンスがほとんど必要ありません。高光沢の粉体塗装により、清掃が非常に簡単になり、湿った布で布地を清掃できます。
技術仕様
  • Unique refscreenline90
  • コレクションセットExternal sunshading
  • コレクションScreens
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-12-03
  • エディション2
  • 高さ(Mm)4000
  • 幅(mm)4000
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル布
  • 設計国ノルウェー
  • 製造国ノルウェー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
  • IFC分類建物エレメント

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド