製品の公開
Zipscreen
Zipscreen
    Lunex

    Zipscreen

    Google翻訳”,
    Lunex zipscreenは、風と効率的な日よけに関するEU規格EN13659の要件を満たしています。最も一般的なウィンドウサイズで1平方メートルあたり最大400ニュートンの力に耐えることがテストされています。 Lunex Zipscreenは、両面の生地に溶接された半分のジッパーで作られています。ジッパーの半分はプラスチック製のガイドに挿入され、ガイドレールの内側に生地を導き、太陽光線がトラフに漏れる隙間を残しません。これは、ジップスクリーンと、ウェイト付きのボトムプロファイル以外のガイダンスがなく、場合によっては軽いギャップが避けられない従来のスクリーンとの大きな違いです。アプリケーション:Lunex Zipscreenは、要件が効果的な日よけである場合、および強風が従来のスクリーンにとって困難である可能性がある場合に使用できます。ジップスクリーンは最大20m/ sに耐えることができますが、従来のスクリーンには多くの場合8 m/sまでの制限があります。 Lunex Zipscreenは、通常の日光へのアクセスの要件を満たし、不要なグレアを最適にシールドします。製品の説明:すべての生き生きとした外側のプロファイルは、腐食に耐えるために粉末コーティングまたは陽極酸化された高品質の押し出しアルミニウムプロファイルで作られています。標準色は陽極酸化処理(RAL 9006シルバーグレーと同様)またはRAL9010ホワイトです。追加料金で利用可能な他のすべての標準RALカラー。操作:Lunex Zipscreenは、スイッチ、リモート、または完全に自動化されたソーラー/風力システムによって操作される電気モータードライブでのみ使用できます。
    技術仕様
    • Unique refzipscreen
    • コレクションセットExternal sunshading
    • コレクションScreens
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-12-03
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル布
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド