製品の公開
Energi Savr Node PRO LED+ Phase Adaptive Power Module
Energi Savr Node PRO LED+ Phase Adaptive Power Module
Energi Savr Node PRO LED+ Phase Adaptive Power Module
    Lutron Electronics

    Energi Savr Node PRO LED+ Phase Adaptive Power Module

    Google翻訳”,
    PROLED+フェーズアダプティブパワーモジュールはAthenaシステムで使用できます。 •ライトとコントロールをシームレスに統合するためのQSリンクが含まれています。 •自動検出モードを使用して、白熱/ハロゲン、電子/磁気低電圧、およびネオン/冷陰極光源の順相または逆相調光を検出および構成できます。 •ロックされた順相または逆相モードが利用可能です。 •調光可能なLED負荷を制御します。調光可能なLED光源との互換性については、www.lutron.com/ledtoolを参照してください。 •ソリッドステート照明との互換性については、NEMASSL7A-2015に準拠しています。 •RTISSテクノロジーは、二乗平均平方根(RMS)電圧の変化、周波数シフト(周波数/秒の最大±2%の変化)、高調波、ラインノイズなどの入力ライン電圧変動を補正します。 •RTISS-TEテクノロジーにより、入力ライン電圧変動に対する真の瞬時電圧補償が可能になります。 「電圧補償」の場合にのみ逆相で動作します。有効になっています。 •RTISS-ICMテクノロジーは、高突入LED、電球のブローアウト、および直接短絡に耐えることができます。•エアギャップをオフにします(すべてのゾーンがオフの場合)。

    Lutron Electronicsに連絡する

    技術仕様
    • Unique reflutron-athena-qsn-4a5-d
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションAthena
    • 公開日2021-12-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.54
    • 幅(inch)8.5
    • 奥行き(inch)2.99
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器