製品の公開
Vive Wireless Hub
Lutron Electronics

Vive Wireless Hub

Google翻訳”,

Viveハブは、PowPakワイヤレス調光およびスイッチングモジュール、PowPakワイヤレスフィクスチャコントローラー、PowPak 20 Aリレーモジュール、Maestroワイヤレス調光スイッチおよびスイッチ、ワイヤレスレセプタクルコントロール、Picoリモートコントロール、RadioPowrSavr占有センサーなどのLutronViveデバイスの接続ポイントを提供します。 、および昼光センサー。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Type Wireless Hub
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Height 3.1" to 4.8"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 6.5" to 6.8"

技術仕様
  • Unique reflutron-vive-wireless-hub
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションVive by Lutron
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)1.5
  • 幅(inch)6.5
  • 奥行き(inch)2.8
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000533
  • ETIM 名Lighting control system component
  • Uniclass2015コードPr_75_70
  • Uniclass2015詳細Power and lighting control products
  • MasterFormat 2014 コード26 09 23
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Devices
  • OmniClassNumber23-27 15 21
  • OmniClassタイトルBuilding Lighting Controls
  • UniFormatIIコードD50
  • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

対応地域

北米
アメリカ合衆国