製品の公開
0 –10 V- / Softswitch Power Module
Lutron Electronics

0 –10 V- / Softswitch Power Module

Google翻訳”,

DIN パワー モジュール (DPM) ファミリは、照明、レセプタクル、その他の負荷を制御するためのモジュール製品のグループです。このドキュメントでは、次の内容について説明します。

• LQSE-4T20-120-D: 照明、コンセント、その他の負荷を制御するための 0 –10 V-/ソフトスイッチ付き 4 ゾーン DIN 電源モジュール

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • • Power module can be used in a HomeWorks QSX system to control and manage light in an entire home or building. 

    • Includes QS link for seamless integration and control of lights. 

    • Auto sink and source capability for 0 –10 V- outputs. 

    • Patented Softswitch circuit eliminates arcing at mechanical contacts when loads are switched, prolonging relay life to an average of 1,000,000 cycles at rated load. 

    • Buttons on the module provide override control. 

    • LEDs on the module provide diagnostic information. 

    • Power module can be used for switching only applications. 

    • Manual Override contact closure input (CCI). 

    • Power failure memory automatically returns the outputs to the levels they were set to prior to a power outage. 

    • Softswitch outputs utilize latching relays to maintain relay state if control power is lost.

技術仕様
  • Unique reflutron-homeworks-lqse-4t20-120-d
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションHomeWorks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.53
  • 幅(inch)8.5
  • 奥行き(inch)2.38
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ