製品の公開
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
    Lutron Electronics

    Energi Savr Node 0–10 V- Power Module

    Google翻訳”,
    0〜10 V- /スイッチング照明負荷用の4ゾーンESN機能•0〜10V-電源モジュールはAthenaシステムで使用できます。 •ライトとコントロールをシームレスに統合するためのQSリンクが含まれています。 •0〜10V出力の自動シンクおよびソース機能。 •モジュールのボタンは、オーバーライド制御を提供します。 •モジュールのLEDは、診断情報を提供します。 •0〜10 V-電源モジュールは、0〜10V-およびスイッチングアプリケーションにのみ使用できます。 •緊急接点閉鎖入力(CCI)。 •停電メモリは、停電前に設定されていたレベルに出力を自動的に戻します。 •スイッチ出力は、制御電源が失われた場合にリレー状態を維持するためにラッチングリレーを利用します。 •このESNで使用される0-10V-フィクスチャは、オン/オフするためのスイッチング電源をサポートする必要があります。

    Lutron Electronicsに連絡する

    技術仕様
    • Unique reflutron-athena-qsn-4t5-120-d
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションAthena
    • 公開日2021-12-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.53
    • 幅(inch)6.37
    • 奥行き(inch)2.38
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ