製品の公開
HomeWorks Architectural RF Maestro Local Controls
HomeWorks Architectural RF Maestro Local Controls
HomeWorks Architectural RF Maestro Local Controls
HomeWorks Architectural RF Maestro Local Controls
    Lutron Electronics

    HomeWorks Architectural RF Maestro Local Controls

    Google翻訳”,

    HomeWorksRFMaestroローカルコントロール

    標準の調光スイッチと同じように機能し、

    スイッチが、の一部として制御することができます

    照明制御システム。ローカル照明制御

    の単一回路がある場所で役立ちます

    照明を暗くするか切り替える必要があります。ローカル

    ファン速度制御は場所で役立ちます

    ここで、単一の天井パドルファンの制御は

    必要です。

    HomeWorksRFマエストロ調光スイッチ

    フェードオン/フェードオフなどの高度な機能、

    長いフェードをオフに遅らせ、急速にフルオンにします。

    HomeWorksRFMaestroローカルコントロールには次のものが含まれます

    のフロントアクセシブルサービススイッチ(FASS)

    安全なランプの交換。 HomeWorks RF

    Maestroローカルコントロールは単極または

    複数の場所のアプリケーション。リモート

    マルチロケーション制御には調光スイッチ/スイッチを使用できます。

    Lutron NovaT*ウォールプレートを使用してください。ウォールプレートは

    別売りされている。 Lutron NovaT*ウォールプレート

    目に見える取り付け手段なしでスナップオンします。

    HomeWorksRFMaestroローカルコントロール

    色変更キットをサポートします。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Model Numbers

      Dimmers

      HQRA-6CL-XX 600 W/VA (Incandescent/Halogen/MLV) or 150 W (CFL/LED)

      Two-Wire Dimmer*

      HQRA-6D-XX 600 W Two-Wire Dimmer

      HQRA-6ND-XX 600 W Neutral-Wire Dimmer

      HQRA-10D-XX 1000 W Two-Wire Dimmer

      HQRA-10ND-XX 1000 W Neutral-Wire Dimmer

      HQRA-6NA-XX 600 W Neutral Phase-Adaptive Dimmer

      HQRA-F6AN-DV-XX 6 A Fluorescent/LED 3-Wire Dimmer

      HQRA-PRO-XX 250 W (CFL/LED) or 500 W/VA Incandescent/Halogen/ELV or

      400 VA MLV Phase Selectable, Neutral Optional dimmer*

      Switches

      HQRA-8ANS-XX Neutral-Wire Electronic Switch

      HQRA-8S-DV-XX Two-Wire Electronic Switch

      Fan Speed Control (single ceiling paddle fan only [120 V~])

      HQRA-2ANF-XX 2 A Fan Speed Control

      Remotes (for multi-location installations)

      HQA-RD-XX Remote Dimmer (120 V~)

      HQA-RS-XX Remote Switch (120 V~)

      HQA-RD-277-XX Remote Dimmer (277 V~) (for use with -F6AN-DV only)

      HQA-RS-277-XX Remote Switch (277 V~) (for use with -8S-DV only)

      Color Change Kits

      RKA-D-XX Dimmers (-6CL, -6D, -10D, -10ND, -6NA, -PRO, -F6AN-DV)

      RKA-S-XX Switches (-8ANS and -8S-DV)

      RKA-AD-XX Remote Dimmer (-RD)

      RKA-AS-XX Remote Switch (-RS)

      RKA-F-XX Fan Speed Control (-2ANF)

      * Go to www.lutron.com/ledfinder to see all compatible CFL/LED lamps.

      Note: “XX” in the model number represents color/finish code. See Colors and Finishes at end of document.

      product specifications 369694g 02.11.20

      3

      Customer Assistance:

      www.lutron.com/support 1.844.LUTRON1 (U.S.A./Canada)

      HomeWorks Architectural RF Maestro Local Controls

      Specifications

      Model Numbers Dimmer: HQRA-6CL, HQRA-6D, HQRA-6ND, HQRA-10D, HQRA-10ND,

      HQRA-6NA, HQRA-F6AN-DV, HQRA-PRO

      Switch: HQRA-8ANS, HQRA-8S-DV

      Fan Speed Control: HQRA-2ANF

      Remote: HQA-RD, HQA-RS, HQA-RD-277, HQA-RS-277

      Color Change Kits: RKA-D, RKA-S, RKA-AD, RKA-AS, RKA-F

      Power 120 V~ 50/60 Hz: -6CL,-6D, -10D, -10ND, -6NA, -2ANF, -8ANS, -RD, -RS

      120–277 V~ 50/60 Hz: -F6AN-DV, -8S-DV

      Typical Power

      Consumption

      Dimmer/Switch/Fan Speed Control: 0.6 W

      Test conditions: load is off and nightlight mode is enabled.

      Remote Dimmer/Switch: 0 W

      Test conditions: load is off.

      Regulatory

      Approvals

      ULR, CSA (all except -6CL, -6NA, and -PRO), cUL (-6CL, -6NA, and -PRO only),

      NOM, FCC, IC, COFETEL, ANATEL (all except -6NA, -6CL and remotes)

      Environment Ambient operating temperature: 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C), 0% to 90%

      humidity, non-condensing. Indoor use only.

      Communications Dimmers and switches communicate with the HomeWorks system through Radio

      Frequency (RF) and must be located within 30 ft (9 m) of a repeater. Remote

      dimmers / switches are not required to be within a specific range of a repeater.

      ESD Protection Tested to withstand electrostatic discharge without damage or memory loss, in

      accordance with IEC 61000-4-2.

      Surge Protection Tested to withstand surge voltages without damage or loss of operation, in

      accordance with IEEE C62.41-1991 Recommended Practice on Surge Voltages in

      Low-Voltage AC Power Circuits.

      RTISS Equipped Circuitry compensates in real time for incoming line-voltage variations (neutral

      connection required). -PRO only.

      Power Failure Power failure memory: should power be interrupted, the control will return to its

      previous state when power is restored.

      Mounting Requires a U.S. wallbox. 31⁄2 in (89 mm) deep recommended, 21⁄4 in (57 mm)

      deep minimum.

      Wiring Use only remote dimmers (-RD/-RD-277) and remote switches (-RS/-RS-277)

      with dimmers / switches /fan speed controls. Up to 9 -RD/-RD-277 or

      -RS/-RS-277 may be used with controls.

      Warranty www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/warranty.pdf

    技術仕様
    • Unique reflutron-homeworks-architectural-rf-maestro-local-controls
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションHomeworks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-25
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.56
    • 幅(inch)2.75
    • 奥行き(inch)1.38
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー

    対応地域

    北米