製品の公開
Sivoia® QS Smart Panel Power Supply, 120 V, 10 Output, Easy Installation
Lutron Electronics

Sivoia® QS Smart Panel Power Supply, 120 V, 10 Output, Easy Installation

Google翻訳”,

Sivoia QSスマートパネル電源(QSPS-10PNL)は、Lutron®QS照明またはシェーディングデバイスで使用される35Vハードワイヤード電源です。 QSPS-10PNLは配線を簡素化し、複数の電源を必要とする設置を整理します。各パネルには、LutronQS照明およびシェーディングデバイスで使用するために設計された10個の30W(60 Wピーク)電源が含まれています。 QSPS-10PNLは、標準の120 V〜回路に配線されるように設計されています。パネルには、誤配線が発生した場合にデバイスを保護するために、各出力にヒューズが含まれています。

特徴:

  • シェード、カーテンドライブユニット、キーパッド、およびアクセサリに電力を供給する35V電源
  • シンプルな配線方式では、4芯低電圧リンクを使用して、QS電子ドライブユニット(EDU)とseeTouchQSキーパッドの両方に電力と通信を提供します。
  • 設置と統合を容易にする柔軟な配線トポロジー
  • 10出力パネルは、シェードの寸法に基づいて10〜30のシェードに電力を供給します
  • スマート診断により、インストール時間とシステム検証が削減されます
  • システム通信を確認し、システムのインストールを容易にします
  • シェードと照明用の手動オーバーライドボタンを使用して、簡単なシステムテストを提供します

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Type Sivoia Smart Panel
    Environment Indoor
    Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"

技術仕様
  • Unique reflutron-qsps
  • コレクションセットDistribution Boards and Control Panels
  • コレクションSivoia® QS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2010-12-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • MasterFormat 2014 コード26 22 13
  • MasterFormat 2014 タイトルLow-Voltage Distribution Transformers
  • OmniClassNumber23-35 31 17
  • OmniClassタイトルElectrical Panel Boards

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ