製品の公開
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
    Lutron Electronics

    HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels

    Google翻訳”,
    アーク障害回路ブレーカーが統合されたLutronDINレールパネルは、Lutron DINパワーモジュール(DPM)を受け入れるように設計されています。互換性のあるDPMをパネルで構成して、プロジェクトのサイズ、照明計画、および設計に合わせて複数の負荷タイプを制御できます。ブレーカー付きのDINパネルは、同様のフィードスルーパネルと比較して、必要な配線接続の数を減らします。パネルは、電気クローゼットまたは他の機器室に表面実装または埋め込み取り付けのいずれかです。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Width 15.875"
      Height 65"
      Depth 3.936"
      Finish Black
      Dimming / Dimmer 1920 watt
      Voltage 120 V
      Mount Type Surface-Mount | Recess-Mount
      Environment Indoor Use Only
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%

    技術仕様
    • Unique reflutron-dinbreaker-homeworks
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションHomeWorks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)65
    • 幅(inch)15.88
    • 奥行き(inch)3.94
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • MasterFormat 2014 コード26 27 16
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNumber23-35 31 15
    • OmniClassタイトルElectrical Distribution Control Panels

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ