製品の公開
QS Sensor Module, Wired and Wireless Inputs, 434 MHz - North America
Lutron Electronics

QS Sensor Module, Wired and Wireless Inputs, 434 MHz - North America

Google翻訳”,
QSセンサーモジュール(QSM)は、Lutron®ワイヤレスおよびワイヤードセンサーと制御を、QS通信リンクを介してEnergi SavrNode™ユニット、GRAFIKEye®QS、Quantum®、およびSivoia®QSシェードとカーテンに統合します。

特徴:
  • ClearConnect™RFテクノロジーを使用して、Radio PowrSavr™占有センサー、Radio Powr Savr昼光センサー、およびPico®ワイヤレスコントローラーと通信します。
  • 4つのLutron有線センサーまたはコントロール(占有センサー、昼光センサー、EcoSystem®赤外線(IR)レシーバー、またはEcoSystemウォールステーション)に接続します
  • QSリンクから電力を供給—線間電圧接続は必要ありません
  • Energi Savr Node(ESN)製品ファミリー全体と互換性があります
  • GRAFIKEyeQSと互換性があります
  • SivoiaQSシェードおよびカーテンと互換性があります

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Type Sensor Control
    Environment Indoor
    Height 1.1875"
    Voltage 24 V
    Width 4.0625"

技術仕様
  • Unique reflutron-qsm2
  • コレクションセットBuilding Controls
  • コレクションQSM
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2010-12-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー