製品を公開する
GRAFIK Systems® - XP Switching Panels - With and Without Branch Circuit Breakers
Lutron Electronics

GRAFIK Systems® - XP Switching Panels - With and Without Branch Circuit Breakers

Google翻訳,
XPスイッチングパネルは、最大48個のスイッチレッグに電力とスイッチングを提供します。パネルは、あらゆる光源とAC汎用モーターを制御します。

利用可能なモデル:
  • 100〜127 V、220〜240 V(非CE)、230 V(CE)、277 V、および347Vの入力電力。
  • 分岐回路ブレーカーの有無にかかわらず。
  • 4〜48個のスイッチレッグ(フィードスルー)。
  • 4〜42個のスイッチレッグ(分岐回路ブレーカー付き)。

XPスイッチングパネルは以下で動作します:
  • GRX-4000コントロールユニット。
  • GRAFIK 5000TM、GRAFIK6000®、およびGRAFIK7000TMシステム。
  • GPおよびLP調光パネル。
  • 2LinkTMオプションによるDMX512調光システム。
  • Quantum®システム。
仕様
  • Amp Rating 15 amps to 125 amps
    Depth 4.1" to 6.3"
    Height 24.5" to 82.5"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 15.875" to 25.5"
    Type Switching Panels
    Environment Indoor

技術仕様
  • 固有参照番号lutron-grafik-xp
  • 製品ファミリLighting Controls
  • 製品グループGRAFIK Systems®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-07-05
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー電気設備 - コントローラー

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ