製品の公開
Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller
Lutron Electronics

Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

Google翻訳”,
Energi Savr Node QSファミリーは、照明負荷を制御するためのモジュラー製品のグループです。この製品は、QuantumおよびQSシステムと互換性があります。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Amp Rating 0 amps to 10 amps
    Depth 3"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 8.5"
    Type Fixture Controller
    Environment Indoor

技術仕様
  • Unique reflutron-qsne-4a
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションEnergi Savr Node
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.56
  • 幅(inch)8.5
  • 奥行き(inch)3
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • MasterFormat 2014 コード26 09 23
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Devices
  • OmniClassNumber23-35 00 00
  • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment