製品の公開
PowPak Single Zone Control Module with EcoSystem
PowPak Single Zone Control Module with EcoSystem
    Lutron Electronics

    PowPak Single Zone Control Module with EcoSystem

    Google翻訳”,
    EcoSystemを備えたPowPakシングルゾーン制御モジュールは、ViveシステムまたはViveスタンドアロン製品での高性能調光および制御を目的として、最大32個のEcoSystem LEDドライバーまたは蛍光バラストを操作する無線周波数(RF)制御です。このコントロールは、PicoリモコンとRadioPowrSavrセンサーからの入力に基づいています。制御モジュールは、狭い領域(教室、会議室、プライベートオフィスなど)に最適です。 RF入力デバイス(Picoリモートコントロール、Radio Powr Savrセンサーなど)との通信は、Lutron ClearConnectRFテクノロジーを使用して行われます。これらの製品はViveハブとも互換性があり、無料のLutron Viveアプリ(AppStoreまたはGooglePlayRオンラインマーケットプレイスからダウンロード可能)を使用するか、Wi-FiR対応のiOSRまたはAndroidR互換デバイス。また、すべてのViveデバイスの制御と監視が可能になります。 Viveハブはいつでも追加できます。システムの再プログラミングが必要になります。

    Lutron Electronicsに連絡する

    技術仕様
    • Unique reflutron-vive-rmjs-eco32-sz
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションVive by Lutron
    • 公開日2022-05-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.42
    • 幅(inch)2.82
    • 奥行き(inch)1.25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー