製品の公開
RUM wall lamp
RUM wall lamp
RUM wall lamp
RUM wall lamp
    Luxcambra

    RUM wall lamp

    Google翻訳”,
    さまざまなウォール ランプで構成される Rum コレクションは、どこに置いても暖かく繊細な光をもたらします。非常に機能的でありながら、そのデザインが特定の雰囲気を作り出すため、寝室に最適です。各ウォールランプはさまざまな部屋に適応します。このコレクションは、テキスタイルシェードが統合されているだけでなく、棚や LED リーダーの有無にかかわらずオプションも統合されているため、あらゆるニーズに適しています。棚のないバージョンも水平方向と垂直方向の両方に設置できます。
    仕様
    • Available in vertical or horizontal, with or without reader. Rum vertical: height 28 cm, width 20 cm. Rum horizontal: height 16 cm, width 28 cm
    技術仕様
    • Unique refrum-wall-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)16
    • 幅(mm)28
    • 奥行き(mm)21
    関連
    • 主なマテリアル鉄
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け