製品の公開
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
Color Legend 3 Sconce
    Dutton Brown

    Color Legend 3 Sconce

    Google翻訳”,

    Color Legend 3 スコンスは、クラシックな球形照明を現代的にアレンジした照明で、精密に設計されたCNC加工パーツとミニマルなアルミボディが特徴です。すっきりとしながらも彫刻的なデザインと、湾曲したアームに配置された3つの球形ライトは、住宅、商業施設、ホテルなどの空間において、鏡やアート作品などの上に置くのに最適です。

    この照明器具は、真鍮、ニッケル、黒仕上げと 13 種類のカラーから選択でき、バスルーム、リビング エリア、小売環境に個性を加えるのに最適です。

    仕様
    • Dimensions

      Length: 23", Height: 10.5", Depth: 7.5", Backplate: 5", Globe: 6"

      Weight

      5 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Three medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-legend-3-wall-sconce-lighting
    • コレクションセットLighting
    • コレクションSconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.5
    • 幅(inch)23.5
    • 奥行き(inch)7.5
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)23
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)