製品の公開
L Led (flush mounted)
L Led (flush mounted)
L Led (flush mounted)
L Led (flush mounted)
L Led (flush mounted)
    Luznor

    L Led (flush mounted)

    Google翻訳”,

    メンテナンス済みおよびメンテナンス不要の自己完結型 LED 非常用照明器具。
    光源との直接のアイコンタクトを避けるように設計された内部ディフューザー。
    フラッシュマウント。
    さまざまな仕上げ。

    • IP42
    • ハウジング 100 % ポリカーボネート、透明ディフューザー付き。オパール (-30% フラックス) ディフューザー 需要あり
    • 内部透明ディフューザー 100 % ポリカーボネート。需要に応じてソフトまたはストロング オパール ディフューザー
    • LED技術
    • 目の保護システム (EPS)
    • Ni-Cd 高温バッテリー
    • エネルギー効率
    仕様
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,000 K)
      • Emergency flux(lm): 110 - 580
      • Maintained flux (lm): 110 - 580
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP42 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    技術仕様
    • Unique refL-led-flushbox
    • コレクションセットL series
    • コレクションL Led
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)143
    • 幅(mm)317
    • 奥行き(mm)73
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEC001957
    • ETIM 名Emergency luminaire
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_77
    • Uniclass2015詳細Self-contained emergency luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルEmergency Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 13
    • OmniClassタイトルEmergency Lighting
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    ヨーロッパ