製品の公開
LN Led
LN Led
LN Led
LN Led
LN Led
LN Led
    Luznor

    LN Led

    Google翻訳”,

    表面に取り付けられる防水の自己完結型緊急LEDフィッティング。エンクロージャー100%ポリカーボネート、灰色のRAL7035背景と透明な外部ディフューザー。光散乱とLEDの保護を最適に均一化するための高透過率材料の内部ソフトオパールディフューザー。 Ni-Cd電池(高温)。リモコン。

    仕様
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K)
      • Emergency flux(lm): 450 - 4800
      • Maintained flux (lm): 1200 - 4800
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP65 - IK08
      • Electrical isolation: Class I
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    技術仕様
    • Unique refLN-Led
    • コレクションセットLN series
    • コレクションLN
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)101
    • 幅(mm)665
    • 奥行き(mm)101
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEC001957
    • ETIM 名Emergency luminaire
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_77
    • Uniclass2015詳細Self-contained emergency luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルEmergency Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 13
    • OmniClassタイトルEmergency Lighting
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    ヨーロッパ