製品の公開
PH series watertight (IP66)
PH series watertight (IP66)
PH series watertight (IP66)
PH series watertight (IP66)
    Luznor

    PH series watertight (IP66)

    Google翻訳”,

    調整可能な LED スポットライトを備えた、自己完結型の防水型高出力緊急フラッドライト。
    任意の方向に調整可能な 2 つまたは 4 つの LED スポットライトを備えています。かなりの高さに設置。集中光線。透明ディフューザー。 Ni-Cd 電池 (高温)。金属筐体グレー RAL 7035。リモート制御。

    仕様
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.000 K)
      • Emergency flux(lm): 1000 - 2000
      • Maintained flux (lm): 1000 - 2000
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP66 - IK08
      • Electrical isolation: Class I
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    技術仕様
    • Unique refPH-IP66
    • コレクションセットPH series
    • コレクションPH
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)250
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)250
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEC001957
    • ETIM 名Emergency luminaire
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_77
    • Uniclass2015詳細Self-contained emergency luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルEmergency Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 13
    • OmniClassタイトルEmergency Lighting
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    ヨーロッパ